Vrsta 1
145F4168
Vrsta 1, 16 bar, 110 °C
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet [kW] | 20.0 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | AISI 316 |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Naziv regulatora grijanja | No Controller |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | VX Solo II HWS, without controller |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 26 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 45 Kilogram |
| Neto težina | 43 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |