Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: VX Solo II HWS OP, without key

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Broj kućanstava [Max.]1
Broj kućanstava [Min.]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatne informacijePoklopacSigurnosni ventil
Dubina bez plašta [mm]250 mm
Dubina paketa [mm]620 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalCijevna izolacija
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Krug spremnika PTV-a - upravljanjeNo control
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Marka crpke PTV-aGrundfos
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
NapomeneIndir. HE, without pump
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 & AVQM 15/AMV10
Opcija plaštaUključeno
OpisStanica Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Vrsta 1 s izolacijom 20KW
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]3 bar
Širina bez plašta [mm]440 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]500 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]760 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]760 mm
Vrsta crpke PTV-aUPM3
Vrsta proizvodaVX Solo II HWS OP, without key
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm