Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

144H3735

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Krug spremnika PTV-a - upravljanjeNo control
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
Karakteristike
Vrijednost
OpisCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaBottom + option for top conn
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b2feb6b-38ec-4eb9-9e1b-591af809ce7e
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Širina bez plašta [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]890 mm
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 VX-FI HWS
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137H-1 16 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Volumen2.896 Hectoliter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715628245669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm