Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Vrsta proizvoda: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina s plaštom [mm]360 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceL24
Kapacitet [kW]15.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 120
Karakteristike
Vrijednost
OpisVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVP-F
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]980 mm
Visina s plaštom [mm]980 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVXi Solo HWP
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aExternal control
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06L-1 24

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm