VXe Solo HWP HT (A237), Vrsta 2
145F4491
Vrsta proizvoda: VXe Solo HWP HT (A237), Vrsta 2, 25 bar, 130 °C
145F4491
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN 15 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN15 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 315 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 315 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izolacijski materijal | Polypropylene |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet [kW] | 47.0 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 130 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 2, STW |
| Materijal plašta | Polypropylene |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 / A237 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2, with safety function for heating circuit |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVPB-F |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 550 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 550 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 820 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 820 mm |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Vrsta proizvoda | VXe Solo HWP HT (A237) |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | External control |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 39 Kilogram |
| Neto težina | 37 Kilogram |
| Volumen | 171.616 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424682484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |