Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Vrsta 1

145F4485

Vrsta proizvoda: VXe Solo HWP HT (A237), Vrsta 1, 25 bar, 130 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN 15
Dimenzija cijevi PTV-aDN15
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]25.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
Karakteristike
Vrijednost
OpisVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVPB-F
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]820 mm
Visina s plaštom [mm]820 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Flex AS 15-75 130
Vrsta proizvodaVXe Solo HWP HT (A237)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aExternal control
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Volumen171.616 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424659783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm