Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Vrsta 1

145F4447

Vrsta proizvoda: VXe Solo HWP (A237), Vrsta 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]20.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
Karakteristike
Vrijednost
OpisVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVPB-F
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]785 mm
Visina s plaštom [mm]785 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVXe Solo HWP (A237)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aExternal control
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Volumen173.91 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm