Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: TC200

004U8419

Vrsta 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Broj kućanstava [Max.]1
Broj kućanstava [Min.]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijePoklopac
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina paketa [mm]440 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kapacitet grijanja [kW]30 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H40
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaTC200
OpisVX Solo II Vrsta 2, s termostatskim regulatorom, bez izolacije
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVPL
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]525 mm
Širina paketa [mm]135 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]861 mm
Visina paketa [mm]450 mm
Visina s plaštom [mm]861 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVX Solo II HWP (Thermostatic)
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Volumen219.555 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm