VX Solo II HWP (A247), Vrsta 2
145F4142
Vrsta proizvoda: VX Solo II HWP (A247), Vrsta 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
145F4142
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dodatne informacije | Poklopac |
| Dubina bez plašta [mm] | 365 mm |
| Dubina paketa [mm] | 620 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 380 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | EPDM |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] | 30 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II HWP TYP2 ECL310/A347.1b KR+ |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP (A247), TYPE 2 |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 / A247 |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 / A347 |
| Opis | VX-Solo II HWP ECL310/A347 Vrsta 2, 2x AHQM, s Poklopcem |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrated in control valve |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 525 mm |
| Širina paketa [mm] | 840 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 550 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 818 mm |
| Visina paketa [mm] | 420 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 861 mm |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Vrsta proizvoda | VX Solo II HWP (A247) |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
| Volumen | 225.781 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |