Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Vrsta 1

004U8562

Vrsta proizvoda: VX Solo II HWP (A247), Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Broj kućanstava [Max.]1
Broj kućanstava [Min.]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijePoklopacSigurnosna funkcija
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina paketa [mm]620 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]20.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A247
Naziv regulatora PTV-aECL210 / A247
OpisVX Solo II HWP vrsta 1 s ECL-om 210/A247 i sigurnosna funkcija
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]525 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]861 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]861 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaVX Solo II HWP (A247)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Volumen219.555 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm