VX Solo II H2WP (A260), Vrsta 2
145F4149
Vrsta proizvoda: VX Solo II H2WP (A260), Vrsta 2, 16 bar, 110 °C
145F4149
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dodatne informacije | 2 x sigurnosna funkcijaPoklopac |
| Dubina bez plašta [mm] | 365 mm |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 380 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | EPDM |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] | 30 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Krug podnog grijanja - marka crpke | Grundfos |
| Krug podnog grijanja - vrsta crpke | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | AISI 316 |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 210 / A260 |
| Opis | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Vrsta 2, AVPB-F, s poklopcem i 2 x STW-om |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVPB-F |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 650 mm |
| Širina paketa [mm] | 840 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 700 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 818 mm |
| Visina paketa [mm] | 420 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 861 mm |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Vrsta proizvoda | VX Solo II H2WP (A260) |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | External control |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 45 Kilogram |
| Neto težina | 43 Kilogram |
| Volumen | 399.543 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |