Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Vrsta 2

145G4426

Vrsta proizvoda: VX Solo 22 (A230), Vrsta 2, 16 bar, 110 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ22
Dimenzija cijevi GRØ22
Dimenzija cijevi PTV-aØ22
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]370 mm
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet [kW]44.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaWilo
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A230
OpisVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina s plaštom [mm]600 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1037 mm
Visina s plaštom [mm]1037 mm
Vrsta crpke grijanjaPara 15-130/8-75/SC-12
Vrsta proizvodaVX Solo 22 (A230)
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB37M-1 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Volumen390.142 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm