Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: ECL 210

144B3928

Vrsta proizvoda: Termix VX, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaECL 210
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
OpisTermix VX-1 Podijeljeno s crpkom UPM3 i ECL 210/A237*
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
SCIP dossier product nameVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Širina bez plašta [mm]505 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]750 mm
Visina s plaštom [mm]800 mm
Vrsta proizvodaTermix VX
Vrsta regulacije GRElektronički + delta p regulator
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT24-1 16 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Volumen140.138 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm