Termix VX, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVTB
144B3919
Vrsta proizvoda: Termix VX, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3919
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 360 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 430 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora grijanja | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | Termix VX-1 Podijeljeno s crpkom UPM3, AVTB i cijevna izolacija |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a |
| SCIP dossier product name | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris |
| Širina bez plašta [mm] | 505 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 540 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Visina bez plašta [mm] | 750 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 800 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VX |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski + delta p regulator |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T24-1 16 G3/4"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
| Neto težina | 29 Kilogram |
| Volumen | 195.008 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560898013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |