Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Vrsta 3, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

144H3136

Vrsta proizvoda: Termix VX FI, Vrsta 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]375 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaPo izboru
OpisTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
SCIP dossier product nameTermix VX-3 Latvia
Širina bez plašta [mm]530 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]800 mm
Visina s plaštom [mm]800 mm
Vrsta proizvodaTermix VX FI
Vrsta regulacije GRElektronički + delta p regulator
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 40 G3/4" HP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Volumen0.159 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm