Termix VX FI, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
144H3135
Vrsta proizvoda: Termix VX FI, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3135
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 375 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 430 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.0 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Termix VX-2 Latvia |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Po izboru |
| Opis | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04 |
| SCIP dossier product name | Termix VX-2 Latvia |
| Širina bez plašta [mm] | 530 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 540 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Visina bez plašta [mm] | 800 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 800 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VX FI |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički + delta p regulator |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 26 G3/4" HP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 39 Kilogram |
| Volumen | 0.159 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |