Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

144H3141

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
Karakteristike
Vrijednost
OpisDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Širina bez plašta [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]890 mm
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 VX-FI
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aExternal control
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137H-1 26 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Volumen322.18 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm