Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Vrsta proizvoda: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ22
Dimenzija cijevi GRØ22
Dimenzija cijevi PTV-aØ22
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]385 mm
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Izolacijski materijalEPDM
Izvedba veličine staniceM20/M40
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaWilo
Marka crpke PTV-aWilo
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A266
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aAVTB 25
OpisVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]575 mm
Širina s plaštom [mm]600 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]1039 mm
Visina s plaštom [mm]1039 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke grijanjaPara 15-130/8-75/SC-12
Vrsta crpke PTV-aPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Vrsta proizvodaVX 22 (A230)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1 40
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB37M-1 20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina65 Kilogram
Neto težina63 Kilogram
Volumen390.142 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm