Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3589

Vrsta proizvoda: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]260 mm
Dubina s plaštom [mm]260 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Izvedba veličine staniceType 40-40
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Materijal plaštaSivi lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaECL 120
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaUključeno
Karakteristike
Vrijednost
OpisVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP dossier product nameVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Širina bez plašta [mm]510 mm
Širina s plaštom [mm]515 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]770 mm
Visina s plaštom [mm]770 mm
Vrsta proizvodaTermix VVX-ID
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H+-1 40 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina35 Kilogram
Neto težina34 Kilogram
Volumen103.103 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm