Termix VVX-ID, Naziv regulatora PTV-a: IHPT
144H1440
Vrsta proizvoda: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H1440
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 390 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 430 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Type 22-22 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 110,A130 |
| Naziv regulatora PTV-a | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Uključeno |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | cd2a91d7-d800-458f-a3c7-88ae37d454b5 |
| SCIP dossier product name | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Širina bez plašta [mm] | 525 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 540 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Visina bez plašta [mm] | 750 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 800 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VVX-ID |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 48 Kilogram |
| Neto težina | 47 Kilogram |
| Volumen | 185.76 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561096401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |