Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Vrsta 1-3, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3139

Vrsta proizvoda: Termix VVX-I FI, Vrsta 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aNe
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]375 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1-3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
Karakteristike
Vrijednost
OpisTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586
SCIP dossier product nameTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Širina bez plašta [mm]530 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]800 mm
Visina s plaštom [mm]800 mm
Vrsta proizvodaTermix VVX-I FI
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
Vrsta regulacije GRElektronički + delta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 40 G3/4" HP

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina45 Kilogram
Neto težina44 Kilogram
Volumen0.159 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561963963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm