Termix VVX-I FI, Vrsta 2-1, Naziv regulatora PTV-a: IHPT
144H0080
Vrsta proizvoda: Termix VVX-I FI, Vrsta 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Termix VVX-I FI
144H0080
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 375 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 430 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2-1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 120 |
| Naziv regulatora PTV-a | IHPT |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | Termix VVX-I 2-1 s ECL-om Comfort 110* |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| SCIP dossier product name | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Širina bez plašta [mm] | 530 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 540 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Visina bez plašta [mm] | 800 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 800 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VVX-I FI |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički + delta p regulator |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 16 G3/4" HP |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
| Neto težina | 29 Kilogram |
| Volumen | 0.159 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |