Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Vrsta 2-5, Naziv regulatora grijanja: AVTB, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

144H2492

Vrsta proizvoda: Termix VVX-B, Vrsta 2-5, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2-5
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaAVTB
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
Karakteristike
Vrijednost
OpisDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ee136ab1-781c-46f9-9523-d20e3cc7972c
SCIP dossier product nameVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Širina bez plašta [mm]500 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]810 mm
Visina s plaštom [mm]800 mm
Vrsta proizvodaTermix VVX-B
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT24-1 36 G3/4" P
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT24-1 50 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina27 Kilogram
Neto težina25 Kilogram
Volumen161.373 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561449641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm