Termix VVX-B, Vrsta 3-2, Naziv regulatora grijanja: RAVK, Naziv regulatora PTV-a: AVTB
144H0024
Vrsta proizvoda: Termix VVX-B, Vrsta 3-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0024
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 360 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 430 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 3-2 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora grijanja | RAVK |
| Naziv regulatora PTV-a | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Dodatno |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Termix VVX-B 3-2 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 93ebc440-cb4c-4fbd-889f-7933ee02c9c1 |
| SCIP dossier product name | Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Širina bez plašta [mm] | 530 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 540 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Visina bez plašta [mm] | 810 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 810 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VVX-B |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T24-1 24 G3/4" P |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski + delta p regulator |
| Vrsta regulacije PTV-a | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T24-1 20 G3/4"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 35 Kilogram |
| Neto težina | 34 Kilogram |
| Volumen | 0.153 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |