Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Vrsta 2-1, Naziv regulatora grijanja: RAVK, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

144H0020

Vrsta proizvoda: Termix VVX-B, Vrsta 2-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2-1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-B-2-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaRAVK
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
Karakteristike
Vrijednost
OpisTermix VVX-B 2-1
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1a1d42da-bb72-4650-8a67-fa14ea518736
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-2-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Širina bez plašta [mm]530 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]810 mm
Visina s plaštom [mm]810 mm
Vrsta proizvodaTermix VVX-B
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT24-1 24 G3/4" P
Vrsta regulacije GRTermostatski + delta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT24-1 16 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina35 Kilogram
Neto težina34 Kilogram
Volumen153.09 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560908941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm