Danfoss logo
144H0563 VVX 2-3 B HWP FB m-Haube

Termix VVX-B HWP, Vrsta 2-3, Naziv regulatora grijanja: ECL 310-A237 & …, Naziv regulatora PTV-a: AVTB 15

144H0563

Vrsta proizvoda: Termix VVX-B HWP, Vrsta 2-3, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina s plaštom [mm]430 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 2-3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]100 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionVVX 2-3 B HWP FB m/Haube
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora grijanjaECL 310-A237 & …
Naziv regulatora PTV-aAVTB 15
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaUključeno
OpisTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Vrsta W2/H3, sa STW-om
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1313500f-86e0-4719-96be-3b83ad757a07
SCIP dossier product nameVVX 2-3 B HWP FB m/Haube
Širina bez plašta [mm]525 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]810 mm
Visina s plaštom [mm]810 mm
Vrsta proizvodaTermix VVX-B HWP
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT24-1 24 G3/4" P
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT24-1 28 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina45 Kilogram
Neto težina44 Kilogram
Volumen188.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560966675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm