Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Naziv regulatora PTV-a: AVQM

144H3214

Vrsta proizvoda: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRDN40
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1 1/2"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]457 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izvedba veličine staniceType L
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora grijanjaECL 310,A266.9
Naziv regulatora PTV-aAVQM
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f
SCIP dossier product nameKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Širina bez plašta [mm]730 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1126 mm
Vrsta proizvodaTermix KST
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137H-1 36 G1"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137L-1 60 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina65.3 Kilogram
Volumen375.645 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706562018075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm