Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Naziv regulatora PTV-a: AVQM

144H2572

Vrsta proizvoda: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]457 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAME 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Izvedba veličine staniceType M
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora grijanjaN/A
Naziv regulatora PTV-aAVQM
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaNe
Opissubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8924316c-f7ec-44b0-a9c8-e70f1df22333
SCIP dossier product nameTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Širina bez plašta [mm]730 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1126 mm
Vrsta proizvodaTermix KST
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137H-1 36 G1"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG vanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137L-1 40 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Volumen375.645 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561482921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm