Termix KST, Naziv regulatora PTV-a: AVQM
144H2569
Vrsta proizvoda: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2569
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø28 |
| Dimenzija cijevi GR | DN40 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø28 |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja GR | 1 1/2" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 457 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Type L |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV |
| Materijal plašta | Bez |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310,A266.9 |
| Naziv regulatora PTV-a | AVQM |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 34b257c1-97e4-403b-9e98-5c2414f26d41 |
| SCIP dossier product name | Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV |
| Širina bez plašta [mm] | 730 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 1126 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix KST |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T137L-1 60 G1"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 64 Kilogram |
| Neto težina | 64 Kilogram |
| Volumen | 375.645 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |