Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310

144H3912

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VVX-FI, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-FBH
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaNe
OpisCompact 28 VVX 1-FBH
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaBottom + option for top conn
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3c148576-c493-424d-a851-92a38493f996
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX 1-FBH
Širina bez plašta [mm]1460 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]890 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 VVX-FI
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137H-1 20 G1"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137H-1 36 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina95 Kilogram
Neto težina94 Kilogram
Volumen548.96 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715628305769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm