Termix Compact 28 VVX-FI, Vrsta 3-2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310
144H3889
Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VVX-FI, Vrsta 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3889
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø28 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø28 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø28 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 400 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 3-2 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VVX 3-2 |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | Compact 28 VVX 3-2 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fdc46e7b-93af-46f9-bc8c-b96a7c32b278 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VVX 3-2 |
| Širina bez plašta [mm] | 1460 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Veličina cirkulacijske cijevi | Ø18 |
| Visina bez plašta [mm] | 890 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | T137H-1 30 G1"*20 H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Kilogram |
| Neto težina | 94 Kilogram |
| Volumen | 548.96 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |