Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Vrsta 2-4, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3449

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 MST VVX, Vrsta 2-4, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-aG3/4"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Izvedba veličine staniceVrsta 2-4
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Naziv regulatora grijanjaECL 120
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VVX-2-4
Širina bez plašta [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]914 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaG unutarnji Navoj
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 MST VVX
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineT137H-1 70 G1"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina56 Kilogram
Neto težina54 Kilogram
Volumen0.331 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm