Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Vrsta 3-2, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310

144H3947

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 MS VVX, Vrsta 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 3-2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aECL 310
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisCompact 28 MS VVX-3-2
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0cda1b8c-ddfc-495d-aba9-d3c8136d910b
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VVX-3-2
Širina bez plašta [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]1063 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 MS VVX
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137H-1 60 G1"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H+-1 80 G3/4"*20 H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina56 Kilogram
Neto težina55 Kilogram
Volumen384.806 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715628308876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm