Akva Lux II VX2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P
145F0305
Vrsta proizvoda: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Indirektno grijanje i potrošna topla voda
145F0305
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Poklopac |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | 36/+60 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | AISI 316 |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Naziv regulatora PTV-a | PTC2+P |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Akva Lux II VX2 |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H+-1 60 |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1-36 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 49 Kilogram |
| Neto težina | 47 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |