Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Dno, 55 kW, Vrsta 3

145F3924

EvoFlat VX-F -3 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation pump

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]152 mm
Električni priključak230V 50 Hz
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeIndirect
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3 FH DHW circ
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora grijanjaFTC
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat VX-F -3 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation pump
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Safety valveDa
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
StrainerPrimarySecondary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]717 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat VX-F
Vrsta regulacije GRTermostatski + diferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina28.2 Kilogram
Neto težina27 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5715162784013