EvoFlat VX-F, Dno, 43 kW, Vrsta 1
145F3913
EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1
145F3913
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 152 mm |
| Električni priključak | 230V 50 Hz |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 10 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 43 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat VX-F 1StS FH |
| Mjerenje | Prepared for water and energy meter |
| Naziv regulatora grijanja | FTC |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Piping | Stainless steel |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Safety valve | Da |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Summer bypass | Da |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 717 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat VX-F |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski + diferencijalni tlak |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26.7 Kilogram |
| Neto težina | 25.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648350 |