Podstanice, DSP2 FIX, Naziv regulatora grijanja: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN32 |
| Dimenzija cijevi GR | DN50 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN25 |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 10 °C |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| Kapacitet [kW] | 470.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | I |
| Konstrukcija | uspravno |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Marka cirkulacijske crpke PTV-a | Grundfos |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 230 V |
| Naziv kategorije | Indirektnogrijanje i podstanice PTV-a |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 15 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 1500 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Vrh |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN25 |
| Visina paketa [mm] | 1900 mm |
| Vrsta cirkulacijske crpke PTV-a | ALPHA 2L 25-60N |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta crpke grijanja | Magna 3 40-120 F |
| Vrsta proizvoda | DSP2 FIX |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB12 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja GR | Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB52 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 240 Kilogram |
| Neto težina | 1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |