Danfoss logo
DSP2 FIX

Podstanice, DSP2 FIX, Naziv regulatora grijanja: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN32
Dimenzija cijevi GRDN40
Dimenzija cijevi PTV-aDN25
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]10 °C
Dubina paketa [mm]800 mm
Kapacitet [kW]305.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcijauspravno
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka cirkulacijske crpke PTV-aGrundfos
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]230 V
Naziv kategorijeIndirektnogrijanje i podstanice PTV-a
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aECL 310
Opcija plaštaNe
OpisDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop
Primarni tlak [bar] [Max.]15 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina paketa [mm]1500 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN25
Visina paketa [mm]1900 mm
Vrsta cirkulacijske crpke PTV-aALPHA 2L 25-60N
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke grijanjaMagna 3 32-120 F
Vrsta proizvodaDSP2 FIX
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB12
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRNavoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB12

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina200 Kilogram
Neto težina1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm