Podstanice, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310, Cirkulacija PTV-a: Da
144G5941
DSA 2F-3 ST WALL
144G5941
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN25 |
| Dimenzija cijevi GR | DN20 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN20 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | DN15 |
| Dimenzija spoja DG | DN25 |
| Dimenzija spoja GR | DN25 |
| Dimenzija spoja PTV-a | DN20 |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 650 mm |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 650 mm |
| Izolacijski materijal | EPP |
| Kapacitet [kW] | 60.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 130 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Marka cirkulacijske crpke PTV-a | Grundfos |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | DSA 2F-3 WALL ST |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Indirektnogrijanje i podstanice PTV-a |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Da |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | DSA 2F-3 ST WALL |
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.47 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 12 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 1.99 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Lijevo/desno |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Primjena | Daljinskogrijanje |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 800 mm |
| Širina paketa [mm] | 1200 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 650 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN15 |
| Verzija podstanice | 2F-3 + ST |
| Visina bez plašta [mm] | 1200 mm |
| Visina paketa [mm] | 800 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1200 mm |
| Vrsta cirkulacijske crpke PTV-a | UPS 25-60 N 180 |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Auto L |
| Vrsta proizvoda | DSA2 WALL |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-20 |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB37L-10 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 80 Kilogram |
| Neto težina | 60 Kilogram |
| Volumen | 492.343 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |