Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Podstanice, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310, Cirkulacija PTV-a: Da

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN25
Dimenzija cijevi GRDN20
Dimenzija cijevi PTV-aDN20
Dimenzija cirkulacijskog spojaDN15
Dimenzija spoja DGDN25
Dimenzija spoja GRDN25
Dimenzija spoja PTV-aDN20
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]650 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]650 mm
Izolacijski materijalEPP
Kapacitet [kW]60.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Marka cirkulacijske crpke PTV-aGrundfos
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijeIndirektnogrijanje i podstanice PTV-a
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisDSA 2F-3 WALL
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.47 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]12 bar
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.99 m³/h
Primarni smjer spojaLijevo/desno
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]800 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]650 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN15
Verzija podstanice2F-3
Visina bez plašta [mm]1200 mm
Visina paketa [mm]800 mm
Visina s plaštom [mm]1200 mm
Vrsta cirkulacijske crpke PTV-aUPS 25-60 N 180
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto L
Vrsta proizvodaDSA2 WALL
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-20
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB37L-10

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina80 Kilogram
Neto težina60 Kilogram
Volumen492.343 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm