Danfoss logo
DSA HOME

Podstanice, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Naziv regulatora grijanja: ECL 110, Naziv regulatora PTV-a: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj krugova grijanja1
Broj krugova PTV-a1
Broj kućanstava [Max.]4
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN20
Dimenzija cijevi PTV-aDN15
Dimenzija spoja DGG3/4"
Dimenzija spoja GRG3/4"
Dimenzija spoja PTV-aG3/4"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]350 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]350 mm
Izolacijski materijalPU tvrda pjena + EPP
Kapacitet [kW]65.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]130 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijeIndirektnogrijanje i podstanice PTV-a
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 110
Naziv regulatora PTV-aAVTQ
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDa
OpisDSA HOME 2F-1
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]25.00 bar
Primarni nazivni tlak [bar]14 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]12.00 m³/h
Primarni smjer spojaLijevo/desno
Primarni tlak [bar] [Max.]14 bar
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]800 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]810 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaGore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstanice2F-1
Visina bez plašta [mm]810 mm
Visina paketa [mm]800 mm
Visina s plaštom [mm]810 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 AUTO 15-70
Vrsta proizvodaDSA2 HOME
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 20
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06L-1-16

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen214.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm