DID pre-configured stations, Dno, 65 kW
267B1181
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: DID pre-configured stations
267B1181
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø20 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Električni priključak | 230V 50 Hz |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 19 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 65 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 90 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Material Description | DID-61 65 Kw L |
| Materijal plašta | EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Mjerenje | Prepared for energy meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora grijanja | TD-21 |
| Naziv regulatora PTV-a | TD-21 |
| Opis | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Piping | Stainless steel |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Strainer | Primary |
| Toplinska vodljivost [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | DID pre-configured stations |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 27 Kilogram |
| Neto težina | 25.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |