Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Vrsta 3-2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145F0353

Vrsta 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina s plaštom [mm]360 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 3-2
Kapacitet grijanja [kW]15 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Materijal plaštaPolypropylene
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
OpisAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]980 mm
Visina s plaštom [mm]980 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Lux II VXi (A237)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06L-1 24

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina44 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Volumen217.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm