Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Vrsta 1-2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145F0328

Vrsta 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijeKuglaste slavine DVGWIzolirani ormarićSigurnosna funkcija
Dubina bez plašta [mm]360 mm
Dubina paketa [mm]560 mm
Dubina s plaštom [mm]360 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 1-2
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]35 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXi TYPE 1-2 ECS-CH ECL310/A237
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2
Materijal plaštaPolypropylene
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
OpisAkva Lux II VXi HWP, Vrsta H1 + Vrsta DHW2 s kuglastim slavinama DVGW
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]980 mm
Visina paketa [mm]370 mm
Visina s plaštom [mm]980 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Lux II VXi (A237)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen2.175 Hectoliter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428524902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm