Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Vrsta 1-1, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145F0638

Vrsta proizvoda: Akva Lux II VXe (A237), Vrsta 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 1-1
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]41 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]932 mm
Visina s plaštom [mm]932 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Lux II VXe (A237)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina43 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Volumen173.91 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm