Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Vrsta 2-1, Naziv regulatora grijanja: RAVK, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

004U8449

Vrsta 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]4
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijePoklopac
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina paketa [mm]620 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalEPDM
Izvedba veličine staniceVrsta 2-1
Kapacitet grijanja [kW]30 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]41 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]32 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W1, Therm.
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaRAVK
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
OpisAkva Lux II VX vrsta 2 PTV + vrsta 1 GR
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVPL
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]553 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]600 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]861 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]861 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Lux II VX (Thermostatic)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Volumen219.555 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162510827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm