Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 kruga GR, Vrsta 1-1, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145F0267

Vrsta proizvoda: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 kruga GR, Vrsta 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijeSigurnosna funkcija
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]380 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalEPDM
Izvedba veličine staniceVrsta 1-1
Kapacitet grijanja [kW]20 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]41 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]35 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeGrundfos
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeUPM3 Auto 15-70 130
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Karakteristike
Vrijednost
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A260
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
OpisAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Vrsta H1/W1 sa STW-om
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrated in control valve
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]650 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]700 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]818 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]861 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 kruga GR
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Volumen399.543 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm