Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Vrsta 1-1, Naziv regulatora grijanja: ECL 210, Naziv regulatora PTV-a: PTC2

004U8339

Vrsta 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Akva Lux II VX (A237)

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]365 mm
Dubina paketa [mm]620 mm
Dubina s plaštom [mm]381 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 1-1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
NapomeneIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 210
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aPTC2
Opcija plaštaUključeno
OpisAkva Lux II VX HWP vrsta 1 PTV + vrsta 1 GR sa sigurnosnom funkcijom
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Product line33
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]3 bar
Širina bez plašta [mm]510 mm
Širina paketa [mm]840 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh i dno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeOut of scope
Visina bez plašta [mm]861 mm
Visina paketa [mm]420 mm
Visina s plaštom [mm]861 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3
Vrsta proizvodaAkva Lux II VX (A237)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162510643