Vrsta 2-2, Naziv regulatora grijanja: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P
004U8271
Vrsta 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Akva Lux II VX (A237)
004U8271
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 4 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dodatne informacije | 2 x sigurnosni ventilPoklopac |
| Dubina bez plašta [mm] | 365 mm |
| Dubina paketa [mm] | 620 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 381 mm |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | Bez |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2-2 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 34 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 8 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 55 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 37 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | AISI 316 |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP2/2 |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Napomene | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Naziv regulatora PTV-a | PTC2+P |
| Opcija plašta | Uključeno |
| Opis | Akva Lux II VX HWP Vrsta 2-2, ECL210, bez izolacije |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 3 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 553 mm |
| Širina paketa [mm] | 840 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | Out of scope |
| Visina bez plašta [mm] | 861 mm |
| Visina paketa [mm] | 420 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 861 mm |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 15-70 130 ZZA |
| Vrsta proizvoda | Akva Lux II VX (A237) |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 47 Kilogram |
| Neto težina | 45 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510377 |