Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Naziv regulatora PTV-a: RAVK

145G3152

Vrsta proizvoda: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatne informacijePoklopac
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Izvedba veličine stanice70L/H40
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 120
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aRAVK
OpisComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVP-F
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Volumen spremnika tople vode [l]70 L
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaComfort A
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina125 Kilogram
Neto težina120 Kilogram
Volumen911.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162521922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm